Unità lineari di precisione ad asse singolo che offrono una flessibilità unica grazie alla loro costruzione modulare con profili, guide, azionamenti e accessori di altissima qualità.
Ogni asse lineare può essere configurato e modificato individualmente e, oltre alle nostre unità standard, offriamo anche componenti in acciaio inox e rinforzati adatti ad applicazioni in aree a rischio di esplosione (ATEX), lavorazione alimentare e camera bianca. Offriamo anche un'ampia gamma di accessori come motori, azionamenti, alberi di collegamento, interruttori, riduttori, freni di sicurezza, catene portacavi e altro ancora, che ci permettono di personalizzare i nostri assi lineari in base alle vostre esigenze individuali.
Specifiche tecniche e opzioni
Gli assi lineari di Norgren offrono una serie di caratteristiche e vantaggi per soddisfare tutte le vostre esigenze applicative.
Disponibili con un'ampia gamma di opzioni per garantire la compatibilità con i vostri requisiti specifici, possono essere completamente personalizzati per soddisfare le vostre specifiche. La gamma è caratterizzata da una guida interna ed esterna e da una costruzione robusta con una striscia ambientale per una maggiore protezione e durata. Costruiti per durare nel tempo, sono certificati per resistere a condizioni operative difficili, assicurando che siano ottimizzati per l'uso anche negli ambienti più difficili.
Dimensioni 30 – 200 mm
Corsa fino a 60 m
Carico max. 1000kg e oltre in combinazione
Velocità max. 14 m/s
Accelerazione max. 100 m/s²
Temperatura operativa da -40 °C a 60 °C
Ripetibilità 0,02 – 0,1 mm